Максимална производителност на помпата с Lenze честони задвижвания

Честотни задвижвания (ЧЗВ) в помпени приложения

Оптимизирайте дизайна на оборудването и намалете разходите

Lenze е вашият компетентен партньор за честотни реинвертори за помпи, помпени системи или машини, където управлението на помпите е от съществено значение.

В исторически план помпите са работили директно от електрическата мрежа, но използването на честотни инвертори носи значителни икономически предимства. Те повишават енергийната ефективност и търсенето на прецизен контрол е от ключово значение за тази трансформация. Освен това, честотните инвертори предлагат възможност за по-интелигентно внедряване на приложения.

Независимо дали препроектирате съществуваща система или интегрирате честотен инвертор в нова помпена инсталация, Lenze предлага перфектните решения и несравним опит. Свържете се с нас още днес, за да научите повече за нашите решения!


​Брошури: Помпи с честотни инвертори Lenze


           

 


Ръководство за приложение:​ Помпи с честотни инвертори Lenze
           

 


Ръководство за бърз старт: Помпи с честотни инверториLenze
            

 

Липса на квалифициран персонал?

Бързият монтаж и лесното боравене са гарантирани с честотните преобразуватели Lenze, което намалява времето за монтаж с поне 30 минути на честотен преобразувател. Функции като модул с памет за параметризиране, кабелни конектори и интуитивният интерфейс правят въвеждането в експлоатация лесно и ефективно.

С внедряването на тези иновативни и надеждни честотни инвертори) ще наблюдавате значителна трансформация в оперативните характеристики.

Различни изисквания за монтаж?

Серията честотни инвертори предлага широка гама от решения от 0,25 до 132 kW (0,33 до 180 к.с.). Те се предлагат в IP20 или децентрализирани за стенен монтаж или монтаж на мотор в IP55/66.

Изправени ли сте пред високи разходи за автоматизация и задвижвания?

Здравата децентрализирана защита i550 с адаптивна разширителна кутия намалява разходите за проектиране на електрически шкафове. Максимална интеграция на функционалност предлага i650 motec с вграден PLC и IO-Link Master.

Ограничен диапазон на мощност за VFD, монтирани на мотор?

i550 motec с IP66 защита е много компактен от 0,37 до 45 kW (0,5 до 60 к.с.), например i550 motec с 45 kW тежи само 14 kg

Напълно мащабируемо: Перфектното задвижване за вашето приложение

За мобилни помпи в хранително-вкусовата промишленост, i550 protec е идеален, предлагащ защита IP66/NEMA 4X, компактен дизайн и лесен монтаж.

В системи с дозиращи помпи, където пространството е ограничено, корпусният задвижващ механизъм i510 се отличава с тънкия си дизайн и ниските си загуби на мощност, осигурявайки оптимално използване на пространството и бърза настройка.

За прогресивни кухинови помпи, обработващи отпадъчни води и промишлени течности, i550 protec предлага стабилна производителност с мощност от 11 до 75 kW (15 до 100 к.с.) и е подходяща за самостоятелни модули.

Хидравличните помпени агрегати за преси и машинни инструменти се възползват от компактния и ефикасен дизайн на моторно монтираната i550 motec.

i550 за монтаж в шкаф

IP20 | NEMA 250 отворен тип

Проектиран да пести място, шкафът i550 предлага гъвкава конфигурация – наличен като цялостен модул или на модулни части, според нуждите. Той също така поддържа функцията за безопасност STO (Safe Torque Off).

Прочетете повече

i550 motec/i650 motec

IP66 | NEMA 4X

i550 motec се отличава с изключителна енергийна ефективност, включително възможности за регенеративна енергия, и лесен монтаж. Здравият VFD с конектори и защита IP66 се използва най-вече за децентрализирани инсталации, предимно инсталации с монтиран двигател, но също така и за стенен монтаж.

Прочетете повече

i550 protec

IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12

i550 protec опростява монтажа, като премества доказаната технология на шкафа по-близо до двигателя, поддържайки гъвкав децентрализиран монтаж за различни типове машини – дори при тежки условия.

Прочетете повече

Центробежни помпи

Незаменими в множество търговски и промишлени приложения, идеални за некритични течности като вода.

Режими на работа

Те най-ефективно се справят с малки до големи обемни потоци течности. Те имат квадратичен профил на натоварване, т.е. необходимият въртящ момент (M) е квадратът на обема (n) с M~ n2.

Типични приложения

  • Циркулационни помпи (охлаждане/отопление)
  • Технология за процеси
  • Филтрационни помпени системи за вода или храни и напитки
  • Многостъпални помпи за високо налягане
  • Напоителна технология
  • Помпи за басейни
  • Технология за водоснабдяване и отпадъчни води

Предимства на енергийната ефективност: как i500 VFD помагат за намаляване на потреблението на енергия и разходите

Задвижванията Lenze са енергийно ефективни и се отличават с най-ниски енергийни загуби. Тази забележителна производителност повишава общата ефективност и опростява процесите на охлаждане в контролните шкафове. Освен това, те осигуряват надеждност на планирането в съответствие със строгите стандарти, определени от Европейската директива за екодизайн.

Намаляването на скоростта или дебита с 20% може да доведе до 50% икономия на енергия с честотни инвертори, което е особено полезно за приложения с променливо търсене. Дори приложения с фиксирана скорост, които често са прекалено големи, могат да се възползват от използването на VFD с PID контролер, базиран на търсенето. Спестяването на енергия с помпа с мощност 11 kW възлиза на 3000 евро (~ 3300 щатски долара) годишно (@ 0,15 цента/kWh).

i500 характеристики:

  • Енергоспестяващо управление на двигателя: Енергийно ефективно V/f еко управление, векторно управление за AM или PM двигатели
  • Лесна поддръжка: децентрализираното задвижване i550 protec разполага с опционален интегриран сервизен превключвател
  • Специфични функции на помпата:
    • Каскадно управление (до 3 помпи)
    • Режим на изплакване/спящ режим на помпата в PID режим
    • Функция за прочистване (почистване)
    • Минимален дебит
    • Откриване на изтичане на помпата
    • Откриване на спукана тръба
    • Запълване на тръби/минимизиране на водния удар
    • Предотвратяване на сухо движение/кавитация
    • Потребителски мерни единици от клавиатурата (напр. м3/ч)

Производителността на центробежните помпи се увеличава експоненциално със скоростта (дебита) (P ~n³).

Помпи с положителен обем

Тези специализирани помпи се използват предимно за високовискозни или киселинни течности, генериране на много високо налягане или прецизен контрол на обема. Обикновено тези помпи са по-сложни, скъпи и изискват повече поддръжка.

Използването на честотни регулатори (VFD) помага за подобряване на контрола на процесите, разширяване на обслужваемата работа и повишаване на ефективността.

Типични приложения

  • Оборудване за измерване и дозиране на помпи
  • Скидове за филтрационни помпи
  • Транспортиране на промишлени или отпадъчни утайки
  • Хидравлични помпени агрегати
  • Помпи с прогресивна кухина
  • Оборудване за охлаждане и смазване на машинни инструменти

Режими на работа

Съществува голямо разнообразие от бутални или ротационни помпи, като например прогресивни кухинови, винтови, зъбни, диафрагмени, маркучови, лобови, бутални и други конструкции на помпи.

Обемните помпи произвеждат постоянно налягане (въртящ момент) при различни дебити.

Висока производителност: как i500 VFD спомагат за увеличаване на производителността и живота на оборудването

Честотните инвертори също играят ключова роля за удължаване на живота на оборудването, особено на помпите, чрез минимизиране на износването. Чрез прецизно контролиране на скоростта на двигателя, честотните преобразуватели гарантират, че помпите работят само с необходимата скорост, намалявайки механичното напрежение и предотвратявайки прекомерното натоварване. Тази оптимизирана работа не само пести енергия, но и значително намалява риска от преждевременна повреда. Следователно, разходите за поддръжка намаляват и цялостната оперативна ефективност на вашата система се подобрява.

Характеристики на i500:

  • Високопроизводително векторно управление с най-кратки времена за реакция на стъпката
  • Уникално управление на PM мотор: 200% претоварване при скорост „0“. Максимално претоварване и безсензорно прецизно дозиране с Lenze IE5 мотори m5550p
  • Разширена функционалност на помпата и процеса с i650 motec с вграден PLC за последователно управление и директна интеграция на интелигентни сензори чрез IO-Link интерфейс
  • Гъвкаво портфолио: икономични решения с честотни регулатори i550 или серво задвижвания i950 за високопроизводителни решения от висок клас
Contact form