Háromfázisú motorok MF + 8400 motec
A nagy energiahatékonyságú, inverter-optimalizált MF háromfázisú motorok a integrált 8400 motec frekvenciaváltóval lefedik a 0.55 ... 7.5 kW teljesítménytartományt, és különösen alkalmasak olyan feladatokhoz, amelyek kis építési méret mellett nagy beállítási tartományt igényelnek.
Fő jellemzők
- IE2 energiahatékonysági osztálynál jobb
- Beállítási tartomány 1:24 arányig konstans forgatónyomaték mellett
- Dinamikus, mint a hagyományos háromfázisú AC-motorok
- A fordulatszám integrált frekvenciaváltóval történő testre szabása univerzális felhasználást tesz lehetővé.
- A g500 hajtóművekkel együttesen hajtóműves motorokként való felhasználásra optimalizálva
Műszaki adatok és tulajdonságok
| Műszaki adatok | 0.55 ... 7.5 kW 1.5 ... 20 Nm |
|---|---|
| Kivitel | B3 B5 B9 B14 |
| Visszacsatolás | Rezolver Abszolútérték-jeladó Inkrementális jeladó |