A 8400 HighLine frekvenciaváltó egyszerű mozgásirányítás és pozicionálási feladatok fordulatszámának testre szabására alkalmas.

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv teljesül.

Alkalmazási területek: forgóasztalok, raktári rendszerek (intralogisztika), tasakoló gépek (csomagolóipar), ...

Fő jellemzők

  • Integrált pozicionáló vezérlés
  • Max. 15 kiválasztható pozicionálási cél a mindenkori hajtásprofillal együtt
  • Opcionálisan „Biztonságos nyomatékelvétel (STO)” SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) és Performance Level e (EN ISO 13849-1) kiegészítéssel

Műszaki adatok és tulajdonságok

Műszaki adatok
0.25 ... 45 kW
Csatlakozások
1 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
8x digitális bemenet
4x digitális kimenet
2x analóg bemenet
2x analóg kimenet
1x NO/NC-relé
DC busz (400 V típusok)
Motorhőmérséklet-felügyelet
Adatátvitel
CANopen
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
PROFIBUS
PROFINET
EK-kettős-felhasználású-termékek-exportellenőrzése

Lenze Hungary - Head Office

Termék konfigurálása

Termék támogatás

Dokumentumok: Tervezés

  • Catalogue Frequency Inverters Control Cabinet Mounting
    Date
    07.07.2021

  • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
    Date
    27.11.2020

Dokumentumok: Üzembe helyezés és üzemeltetés

  • Mounting instructions E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Mounting instructions E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Mounting instructions E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Mounting instructions E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Mounting instructions E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Mounting instructions E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    08.07.2020
  • Mounting instructions E84AVxCC_8400 StateLine-HighLine-TopLine C Cold_Plate 0.25-45kW
    Date
    28.05.2020
  • Mounting instructions E84AVHCE 8400 HighLine C 30-45kW
    Date
    28.05.2020
  • Mounting instructions E84AVxCD 8400 StateLine-HighLine-TopLine C Push-Through 0.25-15kW
    Date
    14.05.2019
  • Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
    Date
    06.07.2018
  • Mounting instructions E84AZEVS Terminals 8400 StateLine-HighLine-TopLine
    Date
    18.11.2016
  • Mounting instructions E84AVHCE 8400 HighLine C 3.0-22kW
    Date
    26.09.2014
  • Mounting instructions E84AVHCE 8400 HighLine C 0.25-3.0kW
    Date
    26.09.2014

  • Hardware manual E84AVxCx 8400 StateLine-HighLine-TopLine 0.25-45kW
    Date
    28.05.2020

  • Reference manual E84AVHCx 8400 HighLine C
    Date
    07.10.2019

  • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
    Date
    27.08.2019
  • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
    Date
    17.07.2019
  • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
    Date
    12.06.2019
  • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
    Date
    12.06.2019

  • Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
    Date
    06.07.2018
Dokumentumok: Engedélyek és bizonyítványok

  • Declaration EC Conformity inverter_8400_StateLine_HighLine_TopLine
    Date
    10.08.2022
  • Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400_E84AV_Basic Safety_Revision Release List
    Date
    05.07.2022
  • Certificate Safety engineering UK Type-Examination 8400_E84AV_Basic Safety
    Date
    05.07.2022
  • EAC декларация EAC Inverter_B06729-20
    Date
    16.06.2022
  • EAC декларация EAC Inverter_B04996-19
    Date
    16.06.2022
  • УкрСЕПРО сертификат UkrSepro_Inverter
    Date
    16.06.2022
  • Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8400_E84AV_Revision Release List
    Date
    05.01.2022
  • Declaration EC Conformity Inverter Drives_8400 SL-HL-TL Safety 2A
    Date
    26.11.2021
  • Certificate Safety engineering EC Type-Examination 8400_E84AV
    Date
    25.05.2021
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_2A
    Date
    25.05.2021
  • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_1B
    Date
    25.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
    Date
    17.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 181-302
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-listed E84AV SC HC TC TP D E 302-453
    Date
    13.05.2021
  • Declaration UL CoC UL-recognized E84AV SC HC TC TP C 302-453
    Date
    13.05.2021
  • EAC декларация EAC Inverter_В05675-19
    Date
    13.05.2021
  • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
    Date
    11.08.2020

  • UKCA Safety_8400 cabinet Basic safety
    Date
    18.07.2022

Lenze Hungary - Head Office

Contact form