Servovariateur i950 cabinet DC-Link
L'i950 cabinet DC-Link intelligent vient compléter la gamme de servovariateurs Lenze en proposant une solution destinée aux applications multi-axes complexes, dans lesquelles la précision, la dynamique, l'évolutivité et la facilité d'intégration jouent un rôle déterminant. Il se caractérise notamment par un système de barres de bus CC intégré, une densité de puissance élevée, un câblage réduit, une mise en service simplifiée et une architecture flexible et modulaire. Il peut être commandé soit de manière centralisée via une commande maître, soit à l'aide de sa propre logique intégrée dans l'entraînement. La plage de puissance est comprise entre 0.55 et 45 kW, complétée par une capacité de surcharge accrue pouvant atteindre 400%. L’i950 cabinet DC-Link dispose de différentes options de sécurité. De plus, l'utilisation de la technologie monocâble (OCT) permet de réduire les travaux de câblage et d'éviter les influences perturbatrices. Par ailleurs, l'i950 cabinet DC-Link offre une solution économique et plus écoénergétique pour les applications multi-axes.
L'i950 cabinet DC-Link offre une modularité flexible et peut être configuré sur mesure en termes de bouclage et de liaison par bus de terrain. Cela permet de réduire le nombre de versions et de diminuer les coûts du système.
Les interfaces de communication modulaires telles que CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP, ainsi que la prise en charge ciblée de profils d'entraînement reconnus, tels que PROFIdrive et CiA 402 (en fonction du protocole), permettent d'intégrer l'i950 cabinet de manière flexible et transparente dans les environnements d'automatisation les plus divers.
En plus de ses configurations matérielles flexibles, l'i950 cabinet DC-Link dispose de fonctions technologiques intégrées de série dans le cadre de notre module d’application FAST. Sur la base d’applications technologiques toutes prêtes fournies dans le cadre de la boîte à outils de notre module d’application FAST et grâce à son API intégré, il s’intègre facilement dans des solutions de machines modulaires : il suffit de le paramétrer, sans avoir à le programmer. Si nécessaire, les modules logiciels pré-élaborés peuvent être très facilement adaptés et complétés en fonction du client.
Les exigences de la directive Écoconception, norme EN IEC 61800-9-2, sont respectées.
Points forts
- Système combiné intégré en CC
- Modules d'axe pouvant supporter des surcharges multiples, pour une puissance comprise entre 0.55 et 45 kW
- Systèmes de bouclage : Multi-codeur et résolveur
- Bouclage via la Technologie monocâble (OCT) : HIPERFACE DSL et EnDat 3
- Évolutivité modulaire pour système de bouclage et couplages de bus de terrain
- Fonction d'auto-tuning pour un réglage simple et rapide des servovariateurs
- Système de sécurité intégré équipé de nombreuses fonctions, remplit les exigences jusqu'à SIL3/PLe Cat. 4
- Applications technologiques préparées, par ex. Table Positioning (positionnement plateau), Electronic Gearbox (régulation électronique), Winder (enrouleur)
- Commande de moteur sans capteur (prise en charge du mode de commande moteur SLSM-PSM et des séries de moteurs écoénergétiques Lenze m550 et m650)
- Conforme au CRA à partir de 2027
Caractéristiques et données techniques
| Caractéristiques techniques | 0.55 ... 45 kW |
|---|---|
| Raccordements | 1 AC 230 V |
| Modules d'extension (en option) | Entrée résolveur/multi-codeur pour le bouclage (moteur) |
| Communication | EtherCAT |