Le servovariateur i750 cabinet DC-Link, évolution du modèle i700 cabinet, offre tout ce dont vous avez besoin pour une commande de mouvement précise et dynamique dans des applications multi-axes complexes et dispose de différentes options de sécurité. La prise en charge de la technologie monocâble (OCT) réduit les travaux de câblage tout en évitant les influences perturbatrices. 

En version axe simple ou axe double, l’i750 cabinet DC-Link, associé à une alimentation adaptée, s’intègre parfaitement dans les systèmes basés sur EtherCAT ou PROFINET et prend en charge des normes telles que CiA 402 ou PROFIdrive.

Pour des puissances plus élevées, comprises entre 45 et 250 kW, il est possible d'utiliser le servovariateur i950 cabinet..

Points forts

  • Système combiné intégré en CC
  • Faible largeur des appareils, à partir de 50 mm pour les axes doubles
  • Modules d'axe pouvant supporter des surcharges multiples, pour une puissance comprise entre 1.1 et 30 kW
  • En option, un système de sécurité intégré équipé de nombreuses fonctions, qui remplit les exigences jusqu'à SIL3/PLe Cat. 4
  • Systèmes de bouclage : Multi-codeur et résolveur
  • Bouclage via la Technologie monocâble (OCT) : Hiperface DSL et EnDat 3
  • Fonction d'auto-tuning pour un réglage simple et rapide des servovariateurs
  • Commande de moteur sans capteur (prise en charge du mode de commande moteur SLSM-PSM et des séries de moteurs écoénergétiques Lenze m550 et m650)
  • Conforme au CRA à partir de juin 2026

Caractéristiques et données techniques (modules axes)

Caractéristiques techniques

Axe individuel : 1.1 ... 30 kW
Axe double : 1.1 ... 7.5 kW

Raccordements

Domaine alimentation en CC : 260 à 775 V
(raccordement réseau centralisé par modules d'alimentation)
2x entrée numérique
Commande du frein de maintien
Surveillance de la température moteur
Entrée résolveur/multicodeur pour bouclage (moteur)

Communication

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Bus de sécurité FSoE
Bus de sécurité PROFIsafe sur PROFINET
Fonctionnement avec API de sécurité

Caractéristiques et données techniques (modules alimentation)

Caractéristiques techniques

Tension de sortie : CC
Courant assigné bus CC : 30 A et 60 A

Raccordements

3 AC 230 V
3 AC 400 V
3 AC 480 V
Résistance de freinage
1x entrée numérique - commande du hacheur de freinage
1 sortie numérique – état du hacheur de freinage

Configurer un produit

Support Technique des Produits