Moteurs triphasés IE5 m650-U, 120 Hz
Les moteurs triphasés m650-U sont conçus pour les applications dynamiques. Les pertes du moteur sont réduites jusqu'à 40 % par rapport à un moteur IE3 et dépassent les exigences mondiales en matière d'efficacité. Dans de nombreuses régions du monde, les investissements dans des moteurs à efficacité énergétique IE5 (grade 2) sont encouragés afin de réduire considérablement les émissions de CO2.
Les moteurs triphasés IE5 120 Hz m650-U couvrent la plage de puissance 0.75 ... 22 kW et sont, à puissance égale, plus petits de deux tailles qu'un moteur IE2/3.
Points forts
- Très haute efficacité énergétique IE5 selon CEI TS 60034-30-2 et Grade 2 selon GB300253-2024
- Couple de démarrage jusqu'à 250 % à partir de l'arrêt
- Une large plage de réglage et un faible moment d'inertie garantissent un fonctionnement optimal, une consommation d'énergie réduite lors des changements de vitesse et un couple constant.
- Plus dynamiques que des moteurs triphasés classiques
- Optimisé pour une utilisation en tant que moteurs seuls, motoréducteurs avec les réducteurs g500 et les variateurs de vitesse i510/i550 cabinet, i550 protec et i550/i650 motec
- Moteurs disponibles avec package d'entraînement monté
Caractéristiques et données techniques
| Caractéristiques techniques | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Version | B3 |