Pour un fonctionnement en mode générateur sur une durée très longue, ou lorsque de grands moments d'inertie doivent être freinés, une résistance de freinage externe est nécessaire dans de nombreuses applications. L'énergie de freinage excédentaire est ainsi transformée en chaleur.

La résistance de freinage est active dès que la tension du bus CC du variateur de vitesse dépasse le seuil de commutation. Cela évite que le variateur déclenche un blocage des impulsions et un arrêt roue libre de l'entraînement en raison d'une « surtension ». Avec une résistance de freinage externe, le freinage est contrôlé à tout instant.

Lenze vous offre un large choix de résistances de freinage pour une conception optimale du système.

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze