Motores trifásicos IE5 m650-U + i550 motec; 120 Hz
Los motores trifásicos m650-U están diseñados para aplicaciones dinámicas. Las pérdidas de los motores se reducen hasta un 40 % en comparación con un motor IE3 y se superan los requisitos de eficiencia mundiales. En muchas regiones del mundo se fomentan las inversiones en motores con eficiencia energética IE5 (grado 2) para reducir significativamente las emisiones de CO₂.
Los motores trifásicos IE5 de 120 Hz m650-U cubren el rango de potencia de 0.75 a 22 kW y, con la misma potencia, son dos tamaños más pequeños que un motor IE2/3.
Características principales
- Muy alta eficiencia energética IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según la norma GB300253-2024
- Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
- El amplio rango de ajuste y el bajo momento de inercia garantizan un funcionamiento óptimo, un menor consumo de energía en los cambios de velocidad y un par constante.
- Más dinámico que los motores trifásicos convencionales
- El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Modelo | B3 |