Los motores trifásicos m650-U están diseñados para aplicaciones dinámicas. Las pérdidas de los motores se reducen hasta un 40 % en comparación con un motor IE3 y se superan los requisitos de eficiencia mundiales. En muchas regiones del mundo se fomentan las inversiones en motores con eficiencia energética IE5 (grado 2) para reducir significativamente las emisiones de CO₂.

Los motores trifásicos IE5 de 120 Hz m650-U cubren el rango de potencia de 0.75 a 22 kW y, con la misma potencia, son dos tamaños más pequeños que un motor IE2/3.

Características principales

  • Muy alta eficiencia energética IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según la norma GB300253-2024
  • Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
  • El amplio rango de ajuste y el bajo momento de inercia garantizan un funcionamiento óptimo, un menor consumo de energía en los cambios de velocidad y un par constante.
  • Más dinámico que los motores trifásicos convencionales
  • El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.75 ... 22 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Modelo

B3
B5
B14

Configurar producto

Product support

Contacto