Estos motorreductores de ejes paralelos delgados y que ocupan poco espacio son una unidad de accionamiento fácil de enchufar y están optimizados para funcionamiento a 120 Hz con un convertidor de frecuencia.

Los motores trifásicos MF energéticamente eficientes y optimizados para convertidor son especialmente apropiados para las tareas que requieren grandes rangos de ajuste en pequeños tamaños de construcción. Gracias al reductor de ejes paralelos, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.

Características principales

  • Reductores con eje hueco delgados compactos
  • Dimensiones del eje según la norma del mercado y bridas normalizadas
  • Sistema de accionamiento coordinado con el convertidor de frecuencia i550 motec

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.55 ... 22 kW
5 ... 4500 Nm
Relación de transmisión máxima: i=5849

Modelo

de 2, 3 y 4 etapas

Asistencia de productos

Formulario de contacto