El convertidor de frecuencia SMVector IP65 es ideal para el montaje en pared descentralizado gracias a su elevado grado de protección.

Se cumplen los requisitos de la Directiva de diseño ecológico, norma EN IEC 61800-9-2.

Ámbitos de aplicación: instalaciones de producción en la industria alimentaria, accionamientos en exteriores...

Características principales

  • Varios modelos de carcasa
  • Indicador LED
  • Alto grado de protección IP65

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.37 ... 22 kW

Conexiones

1 AC 120 V

1 AC 230 V

3 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

3 AC 600 V

5x entrada digital

1x salida digital

1x entrada analógica

1x salida analógica

1x relé NO/NC

Comunicación

CANopen

DeviceNet

EtherNet/IP

LECOM

Modbus RTU

PROFIBUS

Configurar producto

Asistencia de productos

Formulario de contacto