URL:
/de-be/go/akb/200450069/0
Bandbreite
Allgemeine Definition: Differenz zwischen der größten und kleinsten Frequenz in einem durchgängigen Bereich. Bandbreite…
URL:
/de-be/go/akb/200450067/0
Backup
Datensicherung. In Verbindung mit Software wird oftmals ein 'Backup' des alten Systems empfohlen, um eine gesicherte Einstellung…
URL:
/de-be/go/akb/200450004/0
Abwärtskompatibilität
Abwärtskompatibilität ist gegeben, wenn neuere oder erweiterte Versionen eines technischen Objekts oder Standards…
URL:
/de-be/go/akb/201012639/0
Linearmotor
Ein Linearmotor ist eine elektrische Antriebsmaschine. Im Gegensatz zu den verbreiteten rotierenden Maschinen versetzt ein…
URL:
/de-be/go/akb/201012638/0
Linearantrieb
Als Linearantrieb oder Linearantriebssystem werden alle Antriebssysteme bezeichnet, die zu einer translatorischen Bewegung…
URL:
/de-be/go/akb/200451003/0
RSP - Reglersperre
Setzt die Hochlaufgeber und Integratoren zurück, beinhaltet das Setzen der Impulssperre.
Engl.: Controller inhibit…
URL:
/de-be/go/akb/200706902/0
Heap - Dynamischer Speicher
Der dynamische Speicher, auch Heap (engl. für Halde, Haufen), Halden- oder Freispeicher ist ein…
URL:
/de-be/go/akb/200704972/0
GSE-Datei
Die GSE-Datei ist die Dateinamenerweiterung für englischsprachige Gerätestammdatendateien (GSD-Datei). URL zur Verlinkung dieses…
URL:
/de-be/go/akb/200700615/0
Wie kommt bei einem SinCos-Encoder die im Datenblatt angegebene Spitze-Spitze-Spannung von 1 V zustande?
SinCos-Encoder, Bildung der…
URL:
/de-be/go/akb/200602554/0
PROFIsafe-Inputdaten
Die PROFIsafe-Inputdaten sind die Prozessdaten, die von den Busteilnehmern an die übergeordnete Steuerung gesendet…
URL:
/de-be/go/akb/200602553/0
PROFIsafe-Outputdaten
Die PROFIsafe-Outputdaten sind die Prozessdaten, die von der übergeordneten Steuerung an die Busteilnehmer gesendet…
URL:
/de-be/go/akb/200602546/0
GSD-Datei
In der GSD-Datei (Geräte Stamm Daten-Datei) sind die für die übergeordnete Steuerung erforderlichen Daten der Busperipherie…
URL:
/de-be/go/akb/200451042/0
SERCOS Interface e.V.
1990 gegründete Interessengemeinschaft zur Durchsetzung von Sercos Interface mit zz. weltweit über 40 korporativen…
URL:
/de-be/go/akb/200601895/0
Gerätedatenupdate
Ein Gerätedatenupdate erweitert die auf dem PC installierten Lenze Software Produkte (z. B. Global Drive Control)…