Lenze auf der Passenger Terminal Expo in London

Energieeffizienz und hohe Performance für Gepäckförderanlagen (GFA)

Gestalten Sie Ihr Baggage Handling nicht mehr nur Energieeffizient und flexibel, sondern auch nach den aktuellen Anforderungen an Cyber Security.

Besuchen Sie uns auf unserem gemeinsamen Messestand mit Forbo Movement Systems im German Pavilion. ​

​Gepäckförderanlagen müssen hohe Durchsatzraten bewältigen, flexibel bleiben und Energie sparen. Dafür reicht es nicht, nur einzelne Komponenten zu optimieren – das Gesamtsystem zählt. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Flughäfen bereits profitieren: durch die Kombination unseres energieeffizienten Motor Drive System mit dem hocheffizientesten Transportband „AMP Miser“ von Forbo. Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch um bis zu 65 % mit einem der effizientesten Systeme am Markt.​

​Und haben Sie es gewusst? Die EU-Verordnung, Cyber Resilience Act (CRA), muss bis Dezember 2027 vollständig umgesetzt sein.​

​Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch zu Ihren Herausforderungen rund um Baggage Handling Systeme!

ExCeL London, UK​
17. – 19. März 2026​
German Pavilion ​
in Halle N8-N23, ​
Stand: C370

Kostenloses Ticket anfordern

Energetisches Kraftpaket für Ihr Bagagge Handling – Motor Drive System in IE5/IE6

Energieeffiziente Kombination aus Motor, Getriebe und Umrichter.

Das System kann mit jedem Umrichter aus unserem Portfolio kombiniert werden und überzeugt damit durch eine hohe Varianz. Vor allem in hochdynamischen Anwendungen, wie der Gepäckbeförderung, überzeugt das Kraftpaket:

Mehr Leistung bei Bedarf ​
300% Überlastmoment aus dem Stillstand, um hohen Beschleunigungsanforderungen sowie plötzlichen Lastspitzen gerecht zu werden.​

Platzbedarf ​
Kein Baugrößensprung bei Steigerung der Energieeffizienz – ideal für Maschinen mit begrenztem Bauraum.​

Effizienzsteigerung ​
Durch optimierte Regelungs-Algorithmen und ein verbessertes Motordesign werden die Verluste reduziert und der Energiebedarf gesenkt.

Mehr erfahren

Perfect Match für maximale Effizienz im Baggage Handling

Transportband Amp Miser von Forbo & Motor Drive System von Lenze

Mit Amp Miser, dem innovativen Transportband von Forbo Movement Systems, können Sie nachweislich bis zu 50 % Energie einsparen. Das Einsparungspotenzial ist TÜV-zertifiziert und das Produkt wurde mit dem Best of Industry Award in der Kategorie Bestes Nachhaltigkeitsprojekt ausgezeichnet.​

Was macht Amp Miser so effizient?​
Die Bänder sind mit einer patentierten Gleitschicht ausgestattet, die wie ein trockenes Schmiermittel wirkt. Dadurch wird die Reibung deutlich reduziert und der Energiebedarf für den Antrieb der Bänder sinkt erheblich.​

Noch mehr Effizienz durch die perfekte Kombination:​
Einige Flughäfen setzen bereits auf die Kombination aus Amp Miser und dem Motor Drive System – mit beeindruckendem Ergebnis: Der Energieverbrauch konnte um bis zu 65 % reduziert werden. Damit gehört dieses System zu den effizientesten Lösungen am Markt.

Download Whitepaper

Dezentral, effizient, flexibel – horizontale Fördertechnik neu gedacht mit dem i650 motec

Der dezentrale Frequenzumrichter i650 motec (motor- oder wandmontiert) hilft Ihnen heutige und zukünftige Herausforderungen zu meistern

​Reduzierung der Installationskosten und des Zeitaufwands​
Kaskadierung von Umrichtern reduziert Leitungswege, Stecktechnik und integrierte I/O Systeme die Installationszeit und Zusatzkomponenten.​

​Steigerung der Flexibilität und Reduzierung der Varianz​
Förderstrecken lassen sich einfach erweitern oder umbauen. Die integrierte LogicPLC ersetzt den Schaltschrank und ermöglicht kompakte, skalierbare Lösungen.​

​Steigerung der Energieeffizienz und Reduzierung der Betriebskosten​
Die integrierte Rückspeisung der Bremsenergie steigert die Wirtschaftlichkeit, die neuste Motorreglung mit unseren IE5/IE6 verbessert den gesamten Energiebedarf. ​

​Reduzierung des Produktionsstillstands im Fehlerfall ​
Fehlererkennung und Service erfolgen ohne Zugriff auf zentrale Steuerungen – dank Extension Box mit Reparaturschalter, optionalem Überlast-/Kurzschlussschutz und Bedienelementen.

Cyberangriffe stoppen, Gepäckfluss sichern – wir machen Ihre Gepäckförderanlage CRA-fit​

Der Cyber Resilience Act (CRA) ist eine EU-Verordnung, die seit Dezember 2024 in Kraft ist und bis Dezember 2027 vollständig umgesetzt werden muss.

Der CRA legt verbindliche Anforderungen für die Cyber Security aller Produkte mit digitalen Elementen fest, die in der EU auf den Markt gebracht werden.​

Automatisierte Gepäckförderanlagen sind heute stark digitalisiert und fallen damit unter den CRA. Bei einem Cyberangriff könnte z. B. der gesamte Gepäckfluss lahmgelegt werden. Flughäfen und Airlines müssen sicherstellen, dass ihre Infrastruktur widerstandsfähig gegen Cyberangriffe ist. Hersteller müssen ihre Systeme auf CRA-Konformität prüfen und Security-Prozesse implementieren, um Betriebsstörungen und rechtliche Risiken zu vermeiden.​

Wir haben die richtigen Lösungen für Ihre Security-Konzepte!

Besuchen Sie uns vom 17. bis 19. März auf der Passenger Terminal Expo 2026 in London im German Pavilion in Halle N8-N23, Stand: C370​

Lassen Sie uns gemeinsam Motion-Control-Lösungen entwickeln, die Performance, Effizienz und Nachhaltigkeit Ihrer Baggage-Handling-Applikationen weiter steigern.

Jetzt Gesprächstermin vereinbaren

Kontaktformular