Frekvenčný menič i550 cabinet
Skriňový frekvenčný menič 550 cabinet je kompaktné spínacie zariadenie s rozšíriteľnou funkčnosťou. Je všestranný, spoľahlivý a ľahko sa používa.
Požiadavky smernice o ekodizajne, norma EN 50598-2, sú splnené.
Oblasti použitia: dopravné pohony, pojazdové pohony, vinuté pohony, zdvíhacie pohony, extrudéry, baliace stroje, čerpadlá, ventilátory atď.
Upozornenia
- Kompaktný dizajn: šírka 60 mm (až do 4 kW), hĺbka 130 mm (až do 11 kW), s montážou s nulovým voľným priestorom.
- Inovatívna interakcia (napr. cez WiFi) umožňuje nové rekordné časy uvedenia do prevádzky a pohodlnú diagnostiku.
- Voliteľne s „bezpečným vypnutím krútiaceho momentu (STO)“ so SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) a úrovňou výkonu e (EN ISO 13849-1)
- Na dosiahnutie čo najväčšej flexibility k dispozícii ako kompletné zariadenie alebo v jednotlivých častiach (napájacia jednotka, riadiaca jednotka a bezpečnostná jednotka)
Technické údaje a funkcie
Technické údaje | 0.25 ... 132 kW |
---|---|
Pripojenia | 1 AC 120 V |
Komunikácia | CANopen |