Система ввода/вывода 1000 обеспечивает прецизионное управление модулями ввода и вывода, включая импортирование входных данных контактных датчиков, которые необходимы для синхронизации перемещений в циклических производственных процессах. Обеспечение минимальной длительности внутреннего цикла и регистрации отметок времени гарантирует, что система ввода/вывода 1000 сможет удовлетворить даже самым высоким требованиям в отношении точности.

Достоинства

  • Простой монтаж на DIN-рейку
  • Простое проводное соединение
  • Тонкие модули ввода-вывода (I/O) 12.5 мм с 8 точками подключения

Технические данные и особенности

Связь
EPM-S110 - CANopen
EPM-S120 - PROFIBUS
EPM-S131 - EtherCAT
EPM-S140 - PROFINET
Возможности подключения
EPM-S200 - 2 цифровых входа
EPM-S201 - 4 цифровых входа
EPM-S202 - 8 цифровых входов
EPM-S203 - 4 цифровых входа, трехпроводной
EPM-S204 - 2 цифровых входа, переключение по отрицательному уровню
EPM-S205 - 4 цифровых входа, переключение по отрицательному уровню
EPM-S206 - 8 цифровых входов, переключение по отрицательному уровню
EPM-S207 - 2 цифровых входа, 2 мкс
EPM-S208 - 4 цифровых входа, 2 мкс
EPM-S209 - 8 цифровых входов, 0,5 мс
EPM-S210 - 8 цифровых входов, диагностика
EPM-S300 - 2 цифровых выхода
EPM-S301 - 4 цифровых выхода
EPM-S302 - 8 цифровых выходов
EPM-S303 - 2 цифровых выхода, переключение по отрицательному уровню
EPM-S304 - 4 цифровых выхода, переключение по отрицательному уровню
EPM-S305 - 8 цифровых выходов, переключение по отрицательному уровню
EPM-S306 - 2 цифровых выхода, 2 А
EPM-S308 - 2 цифровых выхода, реле 230 В
EPM-S309 - 4 цифровых выхода, 2 А
EPM-S310 - 2 цифровых выхода, 2 мкс
EPM-S311 - 4 цифровых выхода, 2 мкс
EPM-S312 - 8 цифровых выходов, диагностика
EPM-S400 - 2 аналоговых входа, 0 ... 10 В пост. тока
EPM-S401 - 4 аналоговых входа, 0 ... 10 В пост. тока
EPM-S402 - 2 аналоговых входа, 0/4 ... 20 мА
EPM-S403 - 4 аналоговых входа, 0/4 ... 20 мА
EPM-S404 - 4 аналоговых входа, резистор
EPM-S405 - 2 аналоговых входа, термопара
EPM-S406 - 2 аналоговых входа, -10 ... 10 В пост. тока
EPM-S408 - 2 аналоговых входа, 0/4 ... 20 мА
EPM-S409 - 2 аналоговых входа, 0/4 ... 20 мА, развязанные
EPM-S410 - 2 аналоговых входа, 0/4 ... 20 мА, датчик
EPM-S411 - 1 аналоговый вход, тензометрический датчик
EPM-S412 - 4 аналоговых входа, 0 ... 10 В пост. тока, 16 бит
EPM-S413 - 4 аналоговых входа, 0/4 ... 20 мА, 16 бит
EPM-S414 - 4 аналоговых входа, -10 ... 10 В пост. тока
EPM-S415 - 2 аналоговых входа, термические (компенсация)
EPM-S416 - 3 фазы 230/400 В, 5 А
EPM-S500 - 2 аналоговых выхода, 0 ... 10 В пост. тока
EPM-S501 - 4 аналоговых выхода, 0 ... 10 В пост. тока
EPM-S502 - 2 аналоговых выхода, 0/4 ... 20 мА
EPM-S503 - 4 аналоговых выхода, 0/4 ... 20 мА
EPM-S504 - 2 аналоговых выхода, 0/4 ... 20 мА, 16 бит
EPM-S505 - 4 аналоговых выхода, -10 ... 10 В пост. тока
EPM-S600 - одинарный счетчик 24 В / 1 цифровой выход
EPM-S601 - двойной счетчик 24 В
EPM-S602 - одинарный счетчик 5 В
EPM-S603 - двойной счетчик 24 В
EPM-S604 - интерфейс SSI
EPM-S606 - измерение частоты
EPM-S620 - выход ШИМ
EPM-S640 - RS232
EPM-S650 - RS422/485
EPM-S700 - основное питание (шинный соединитель)
EPM-S701 - питание цепи ввода-вывода
EPM-S702 - питание цепи ввода-вывода и электроники

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контакт