Веб-панель v430
В современной разработке все большее значение уделяется эстетическим особенностям визуализации машин, а также возможностям интуитивного управления ими. Мы предлагаем вам решение для визуализации собственной разработки — веб-панель v430 и решение на базе Интернета, в которое входит инструмент планирования проектов EASY UI Designer и среда исполнения FAST UI Runtime на контроллерах c430, c520 и c550.
Веб-панель v430 идеально подходит для классического варианта монтажа — на стенку шкафа управления.
Достоинства
- Цветной TFT-дисплей с диагональю 7", 10.1" и 15.6"
- Прочная стеклянная панель с поддержкой функции мультитач
- Степень защиты IP66 со стороны передней панели, простая очистка
Технические данные и особенности
| процессор | 64-bit RISC Quad Core (1.60 ГГц) |
|---|---|
| Операционная система | Linux |
| Дисплей | 7" (17.8 см), 1024 x 600 пикселей |
| Связь | Ethernet 10/100 Mbps |