Сервоинвертор i950 cabinet DC-Link
Умный сервоинвертор i950 cabinet с промежуточным звеном постоянного тока расширяет сервопортфолио Lenze решением для требовательных многоосевых систем, в которых ключевое значение имеют точность, динамика, масштабируемость и простота интеграции. Основное внимание уделяется встроенной системе шин постоянного тока, высокой плотности мощности, сокращенному объему кабельных соединений, упрощенному вводу в эксплуатацию и гибкой модульной архитектуре. Управление может осуществляться либо централизованно через вышестоящий контроллер, либо с использованием собственной логики привода. Диапазон мощности составляет от 0,55 до 45 кВт, дополненный повышенной перегрузочной способностью до 400 %. i950 cabinet с промежуточным звеном постоянного тока предлагает различные функции безопасности. Кроме того, использование однопроводной технологии One Cable Technology (OCT) сокращает требуемый объем проводки и предотвращает возникновение помех. В то же время i950 cabinet с промежуточным звеном постоянного тока предлагает экономически эффективное и более энергоэффективное решение для многоосевых систем.
i950 cabinet с промежуточным звеном постоянного тока отличается гибкой модульностью и может быть настроен под конкретные типы обратной связи и полевые шины. Это сокращает количество вариантов исполнения и снижает затраты на систему.
Благодаря модульным интерфейсам связи, таким как CAN, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT и EtherNet/IP, а также целенаправленной поддержке установленных профилей приводов, таких как PROFIdrive и CiA 402 (в зависимости от протокола), i950 cabinet может быть гибко и оптимально интегрирован в самые разнообразные среды автоматизации.
Помимо гибких аппаратных конфигураций, i950 cabinet DC-Link в стандартной комплектации оснащен встроенными технологическими функциями в составе нашего прикладного программного обеспечения FAST. На основе предварительно сконфигурированных технологических приложений в составе нашего инструментария прикладного программного обеспечения FAST, он может быть легко интегрирован в модульные машинные решения благодаря встроенному ПЛК — параметризация вместо программирования. При необходимости предварительно разработанные программные модули допускают очень простую настройку и расширение.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.
Достоинства
- Встроенное подключение шины пост. тока
- Осевые модули, способные выдерживать многократные перегрузки для диапазона мощности от 0.55 до 45 кВт.
- Системы обратной связи: Мультиэнкодеры и резольверы
- Обратная связь по технологии One Cable Technology (OCT): Hiperface DSL и EnDat 3
- Модульная масштабируемость для системы обратной связи и подключения полевой шины
- Функция автонастройки для быстрой и простой настройки контроллера
- Интегрированная технология безопасности с широким набором функций, соответствующая требованиям до уровня SIL 3 / PL e, категория 4.
- Готовые приложения для различных технологий, например, для позиционирования стола, электронного редуктора и намотчика
- Бессенсорное управление двигателем (поддержка режима управления двигателем SLSM-PSM и энергоэффективных серий двигателей Lenze m550 и m650).
- Соответствие требованиям CRA с 2027 года
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.55 … 45 кВт |
|---|---|
| Возможности подключения | 1 ф, 230 В пер. тока |
| Модули расширения (опция) | Вход резольвера / мульти-энкодера для обратной связи (двигатель) |
| Связь | EtherCAT |