Являясь усовершенствованной версией сервоинвертора i700 cabinet, сервоинвертор i750 cabinet с промежуточным звеном постоянного тока дает все необходимое для точного и динамического перемещения в сложных многоосевых системах и оснащен различными функциями безопасности. Поддержка однопроводной технологии One Cable Technology (OCT) сокращает требуемый объем проводки, а также предотвращает возникновение помех. 

Будь то конфигурация в виде одно- или двухосевой системы, i750 cabinet с промежуточным звеном постоянного тока в паре с совместимым блоком питания оптимально интегрируется в системы на основе EtherCAT или PROFINET и поддерживает такие стандарты, как CiA 402 и PROFIdrive.

Для более высоких номинальных мощностей в диапазоне от 45 до 250 кВт можно использовать i950 cabinet.

Достоинства

  • Встроенное подключение шины пост. тока
  • Малая габаритная ширина — от 50 мм для двухосевых устройств
  • Осевые модули, способные выдерживать многократные перегрузки для диапазона мощности от 1.1 до 30 кВт.
  • Опционально интегрированная технология безопасности с широким набором функций, соответствующая требованиям до уровня SIL 3 / PL e, категория 4.
  • Системы обратной связи: Мультиэнкодеры и резольверы
  • Обратная связь по технологии One Cable Technology (OCT): Hiperface DSL и EnDat 3
  • Функция автонастройки для быстрой и простой настройки контроллера
  • Бессенсорное управление двигателем (поддержка режима управления двигателем SLSM-PSM и энергоэффективных серий двигателей Lenze m550 и m650).
  • Соответствие требованиям CRA с июня 2026 года

Технические данные и особенности (осевые модули)

Технические данные

Одноосевой: 1.1 ... 30 кВт
Двухосевой: 1.1 ... 7.5 кВт

Возможности подключения

Диапазон напряжения пост. тока: 260...775 B перем. тока
(подключение к централизованной сети электропитания с помощью модулей питания)
2 цифровых входа
Управление стопорным тормозом
мониторинг температуры двигателя
Вход резольвера / мульти-энкодера для обратной связи (двигатель)

Связь

EtherCAT (CIA 402)
PROFINET (PROFIdrive)
Шина безопасности FSoE
Шина безопасности PROFIsafe в сети PROFINET
Работа с ПЛК безопасности

Технические данные и особенности (модули питания)

Технические данные

Выходное напряжение: пост. тока
Номинальный ток шины пост. тока: 30 и 60 А

Возможности подключения

3 фазы 230 В пер. тока
3 фазы 400 В пер. тока
3 фазы 480 В пер. тока
Тормозной резистор
1x цифровой вход - управление тормозным прерывателем
1x цифровой выход — состояние тормозного прерывателя

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта