Преобразователь частоты i650 motec
Преобразователь частоты i650 motec, устанавливаемый на стену и двигатель и обеспечивающий степень защиты IP66 (UL тип 4X, для установки внутри помещения), служит для создания оптимизированной децентрализованной приводной системы. Инверторы могут дополнительно оснащаться модулем расширения с разъединителем с защитой от перегрузки/короткого замыкания или без нее, а также управляющими элементами, что обеспечивает их универсальное применение.
Преобразователь частоты i650 motec отличается от модели i550 motec наличием расширенного набора функций. В устройство i650 motec встроен логический ПЛК на базе CODESYS, соответствующий стандарту МЭК 61131-3, для выполнения простых задач автоматизации. Позиционирование стола позволяет реализовать независимые оси и машинные модули. Дополняет общую комплектацию опция «Extended Safety / Расширенные функции безопасности» (проектирование средств обеспечения безопасности с различными функциями).
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.
Области применения: приводы конвейера, ходовые приводы, приводы намоточного устройства, подъемные приводы, экструдеры, упаковочные машины, насосы, вентиляторы и т.д.
Достоинства
- Компактное решение для децентрализованной приводной системы, настенный монтаж или установка на двигатель, с высокой степенью защиты IP66 (UL тип 4X, для установки внутри помещения)
- Настенный монтаж с возможностью расширения: Модуль расширения с разъединителем с защитой от перегрузки/короткого замыкания или без нее, а также управляющими элементами
- Быстрый монтаж благодаря стандартизированным разъемным соединениям (plug & play)
- Четыре порта IO-Link с ограниченной поддержкой функциональности ведущего устройства IO-Link для обеспечения простого обмена данными между датчиками и исполнительными механизмами IO-Link
- Интегрированный регенеративный модуль с очень высокой энергоэффективностью, благодаря чему наличие тормозного резистора больше не требуется
- Расширенный набор функций:
Logic PLC
Позиционирование стола
«Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.37 ... 45 кВт |
|---|---|
| Возможности подключения | 3 фазы 230 В пер. тока |
| Связь | EtherCAT |