Преобразователь частоты i510 protec
В преобразователях частоты i510 protec используется хорошо зарекомендовавшая себя технология, такая же, как и в инверторах, предназначенных для шкафов управления; единственное отличие — адаптированная конструкция. Если в вашем шкафу управления недостаточно места или инверторы необходимо установить непосредственно на двигатели в различные модули машины, то вы можете воспользоваться этим универсальным и надежным устройством, которое обеспечит оптимальное решение вашей задачи.
При этом полностью выполнены требования Директивы по экологическому проектированию и стандарта EN IEC 61800-9-2.
Области применения: приводы конвейера, ходовые приводы, насосы, вентиляторы и т.д.
Достоинства
- Варианты исполнения с пультом, модулем USB или WLAN для упрощения ввода в эксплуатацию
- Поддержка сетей на базе полевых шин промышленного стандарта
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.37 ... 11 кВт |
|---|---|
| Возможности подключения | 1 фаза 120 В пер. тока |
| Связь | CANopen |