Трёхфазные двигатели переменного тока IE6 m550-V + i650 motec
С помощью трехфазных двигателей m550-V потери в двигателе сокращаются до 60 % по сравнению с двигателем IE3 и превосходят мировые требования к эффективности. Во многих регионах мира поощряются инвестиции в двигатели с энергоэффективностью IE6 (класс 1 для Китая) для значительного сокращения выбросов CO₂.
Трехфазные двигатели IE6 m550-V охватывают диапазон мощности 0.25 ... 7.5 кВт и обеспечивают максимальную эффективность в соответствии с IE6.
Достоинства
- Высший класс энергоэффективности IE6 по IEC TS 60034-30-2 и класс 1 по GB30253-2024 для экономичного и перспективного использования во многих областях и странах.
- Пусковой момент до 300 % из состояния покоя
- Размеры такие же компактные, как у стандартного трехфазного двигателя
- Двигатели оптимизированы для бессенсорной эксплуатации с инверторами Lenze.
- Масштабируемая модульная система для оптимальной адаптации к требованиям машины
- Простое подключение с помощью клеммной коробки или стандартных разъемов для быстрого ввода в эксплуатацию
- Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
- Расширенный набор функций: Logic PLC, позиционирование стола, «Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Модель | B3 |