С помощью трехфазных двигателей m550-V потери в двигателе сокращаются до 60 % по сравнению с двигателем IE3 и превосходят мировые требования к эффективности. Во многих регионах мира поощряются инвестиции в двигатели с энергоэффективностью IE6 (класс 1 для Китая) для значительного сокращения выбросов CO₂.

Трехфазные двигатели IE6 m550-V охватывают диапазон мощности 0.25 ... 7.5 кВт и обеспечивают максимальную эффективность в соответствии с IE6.

Достоинства

  • Высший класс энергоэффективности IE6 по IEC TS 60034-30-2 и класс 1 по GB30253-2024 для экономичного и перспективного использования во многих областях и странах.
  • Пусковой момент до 300 % из состояния покоя
  • Размеры такие же компактные, как у стандартного трехфазного двигателя
  • Двигатели оптимизированы для бессенсорной эксплуатации с инверторами Lenze.
  • Масштабируемая модульная система для оптимальной адаптации к требованиям машины
  • Простое подключение с помощью клеммной коробки или стандартных разъемов для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение

Технические данные и особенности

Технические данные

0.25 ... 7.5 kW
1.2 ... 38.5 Nm

Модель

B3
B5
B14

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контакт