Трёхфазные двигатели переменного тока IE5 m650-U + i650 motec, 120 Гц
Трехфазные двигатели m650-U предназначены для динамических применений. Потери в двигателе сокращены на 40 % по сравнению с двигателем IE3 и превосходят мировые требования к эффективности. Во многих регионах мира поощряются инвестиции в двигатели с энергоэффективностью IE5 (уровень 2) для значительного сокращения выбросов CO₂.
Трехфазные двигатели m650-U с частотой 120 Гц и классом энергоэффективности IE5 охватывают диапазон мощностей от 0.75 до 22 кВт и при одинаковой мощности на 2 размера меньше, чем двигатели IE2/3.
Достоинства
- Очень высокая энергоэффективность IE5 по IEC TS 60034-30-2 и класс 2 по GB300253-2024
- Пусковой момент до 250 % из состояния покоя
- Большой диапазон регулировки и низкий момент инерции обеспечивают оптимальную эксплуатацию, меньшее потребление энергии при изменении скорости и постоянный крутящий момент.
- Более динамичные, чем классические трехфазные двигатели переменного тока
- Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
- Расширенный набор функций: Logic PLC, позиционирование стола, «Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Модель | B3 |