Трехфазные двигатели m650-U предназначены для динамических применений. Потери в двигателе сокращены на 40 % по сравнению с двигателем IE3 и превосходят мировые требования к эффективности. Во многих регионах мира поощряются инвестиции в двигатели с энергоэффективностью IE5 (уровень 2) для значительного сокращения выбросов CO₂.

Трехфазные двигатели m650-U с частотой 120 Гц и классом энергоэффективности IE5 охватывают диапазон мощностей от 0.75 до 22 кВт и при одинаковой мощности на 2 размера меньше, чем двигатели IE2/3.

Достоинства

  • Очень высокая энергоэффективность IE5 по IEC TS 60034-30-2 и класс 2 по GB300253-2024
  • Пусковой момент до 250 % из состояния покоя
  • Большой диапазон регулировки и низкий момент инерции обеспечивают оптимальную эксплуатацию, меньшее потребление энергии при изменении скорости и постоянный крутящий момент.
  • Более динамичные, чем классические трехфазные двигатели переменного тока
  • Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение

Технические данные и особенности

Технические данные

0.75 ... 22 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Модель

B3
B5
B14

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контакт