Трёхфазные двигатели переменного тока IE5 m550-U + i650 motec
С помощью трехфазных двигателей m550-U потери в двигателе сокращаются до 40 % по сравнению с двигателем IE3 и превосходят мировые требования к эффективности. Во многих регионах мира поощряются инвестиции в двигатели с энергоэффективностью IE5 (уровень 2) для значительного сокращения выбросов CO₂.
Трехфазные двигатели IE5 m550-U охватывают диапазон мощности 0.37 ... 11 кВт и соответствуют классу энергоэффективности IE5.
Достоинства
- Очень высокий класс энергоэффективности IE5 по IEC TS 60034-30-2 и класс 2 по GB300253-2024 для экономичного и перспективного использования во многих областях и странах.
- Пусковой момент до 250 % из состояния покоя
- Двигатели оптимизированы для бессенсорной эксплуатации с инверторами Lenze.
- Масштабируемая модульная система для оптимальной адаптации к требованиям машины
- Простое подключение с помощью клеммной коробки или стандартных разъемов для быстрого ввода в эксплуатацию
- Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
- Расширенный набор функций: Logic PLC, позиционирование стола, «Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety
Технические данные и особенности
| Технические данные | 0.37 ... 11 kW |
|---|---|
| Модель | B3 |