p>С помощью трехфазных двигателей m550-U потери в двигателе сокращаются до 40 % по сравнению с двигателем IE3 и превосходят мировые требования к эффективности. Во многих регионах мира поощряются инвестиции в двигатели с энергоэффективностью IE5 (уровень 2) для значительного сокращения выбросов CO₂.

 

Трехфазные двигатели IE5 m550-U охватывают диапазон мощности 0.37 ... 11 кВт и соответствуют классу энергоэффективности IE5.

Достоинства

  • Очень высокий класс энергоэффективности IE5 по IEC TS 60034-30-2 и класс 2 по GB300253-2024 для экономичного и перспективного использования во многих областях и странах.
  • Пусковой момент до 250 % из состояния покоя
  • Двигатели оптимизированы для бессенсорной эксплуатации с инверторами Lenze.
  • Масштабируемая модульная система для оптимальной адаптации к требованиям машины
  • Простое подключение с помощью клеммной коробки или стандартных разъемов для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение

Технические данные и особенности

Технические данные

0.37 ... 11 kW
1.9 ... 56.5 Nm

Модель

B3
B5
B14

Сконфигурировать продукт

Поддержка продукта

Контакт