Высокоэффективные трёхфазные двигатели IE2 m550‑H с встроенным преобразователем частоты i650 motec охватывают диапазон мощностей от 0.25 до 0.55 кВт.

Премиально‑эффективные трёхфазные двигатели IE3 m550‑P с встроенным преобразователем частоты i650 motec охватывают диапазон мощностей от 0.75 до 7.5 кВт.

Достоинства

  • Классы энергоэффективности, обеспечивающие экономически обоснованное и ориентированное на будущее использование во многих сферах применения и странах
  • Масштабируемая модульная система для оптимальной адаптации к требованиям машины
  • Простое подключение с помощью клеммной коробки или стандартных разъемов для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Регулирование скорости с помощью встроенного преобразователя частоты обеспечивает универсальное применение
  • Расширенный набор функций: Logic PLC, позиционирование стола, «Безопасное отключение момента (STO)» через CIP Safety

Технические данные и особенности

Технические данные

0.25 ... 5.5 кВт
1.7 ... 35 Нм

Модель

B3
B5
B14

обратная связь

Без
инкрементальный энкодер

Поддержка продукта

Контакт