Pour ces motoréducteurs à arbres parallèles IE6 d'une efficacité maximale et de forme compacte, la durabilité et les exigences futures en matière d'efficacité énergétique sont au premier plan. Les systèmes d'entraînement compacts peuvent réaliser des couples de démarrage très élevés en fonctionnement sans capteur sur le variateur. Les entraînements peuvent être utilisés dans le monde entier et répondent à la plupart des homologations. L'efficacité énergétique la plus élevée IE6 (Grade 1 pour la Chine) est aussi compacte qu'une solution d'entraînement IE3.

Grâce au réducteur à arbres parallèles, ils se caractérisent par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un faible jeu angulaire.

Points forts

  • Très haute efficacité énergétique IE6 selon CEI TS 60034-30-2 et Grade 1 selon GB30253-2024
  • Couple de démarrage jusqu'à 300 % à partir de l'arrêt
  • Réduction maximale de la consommation énergétique et donc des émissions de CO2 en fonctionnement
  • Permet de mettre en place des programmes régionaux ou spécifiques au marché visant à promouvoir l'efficacité énergétique
  • Réducteur en montage pendulaire étroit et compact
  • Optimisés pour un fonctionnement sans capteur avec les variateurs de vitesse i510/i550 cabinet, i550 protec et i550/i650 motec

Caractéristiques et données techniques

Caractéristiques techniques

0.25 ... 7.5 kW
5 ... 4500 Nm
Rapport de réduction maximal : i = 4640

Version

à 2, 3 et 4 étages

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze