Pour poser le blindage du câble moteur directement sur le variateur, il est possible d'utiliser la fixation de blindage, composée d'une tôle de blindage et de pinces à encliqueter ou d'un étrier de serrage.

Dans le cas standard, le blindage des câbles de commande peut être fixé à la tôle de blindage correspondante à l'aide de serre-câbles en plastique disponibles dans le commerce. Il est également possible d'utiliser des clips à ressort pour les variateurs i5xx cabinet (0.25 kW ... 0.75 kW)

Certains raccordements des variateurs sont équipés de borniers femelles. Ceux-ci sont disponibles séparément, par exemple à des fins de service ou pour la fabrication séparée de faisceaux de câbles.

Certains variateurs peuvent être montés sur un rail profilé de 35 mm x 7.5 mm EN 60175. Un kit de montage est disponible à cet effet.

Configurer un produit

Support Technique des Produits

Écrire à Lenze