Groupe cible:
- Constructeurs de machine
- Opérateurs de machine
Personnes issues des départements:
- Construction électrique
- Développement des applications Machine
- Mise en service des installations
Objectifs de formation
Connaissances de base sur le variateur i500 : présentation et propriétés du système. Installation dans l’armoire électrique. Mise en service simple avec le clavier de commande.
Cette formation gratuite est disponible sur notre Portail de formation en ligne Lenze. Sélectionnez la formation "Variateurs i500 - Principes fondamentaux".
Agenda
Module 1 - Présentation et choix du système: Ce module contient toutes les informations à connaître sur le produit, avec ses caractéristiques, ses spécifications et ses fonctionnalités pour combiner l’application avec l’entraînement:
- Caractéristiques et conception
- Spécifications (caractéristiques techniques) de l’i500 et ses interfaces
- Fonctionnalités (domaines d’application et fonctions produit)
- Conception avec dimensionnement, sélection et identification
Module 2 - Installation et intégration: Connaissances utiles sur l’installation et le câblage des variateurs dans l’installation/la machine dans différentes conditions d’utilisation, avec la préparation de la mise en service:
- Informations préalables sur la nouvelle documentation simplifiée
- Conditions d’utilisation et possibilités d’adaptation des variateurs
- Installation dans l’armoire électrique avec câblage électrique
- Vérification des conditions de démarrage en vue de la mise en service
Module 3 - Première mise en service avec le clavier de commande: Démarrage des variateurs à partir d'un réglage usine (après sortie de l'emballage), utilisation du clavier de commande (affichage et modification des paramètres, sauvegarde des réglages utilisateur)
- Première mise en service
- Réglage et visualisation des paramètres de différents groupes via le clavier de commande
- Modification des paramètres et tests
- Sauvegarde des réglages utilisateur dans le module mémoire
- Pilotage du variateur via le clavier de commande
Type de formation: Formation web-based
Site:
Date: À tout moment
Prix: 0 € TVA en sus
Référence: i500_B.01I.fr.FR
Contact:
Lenze France SAS
165, avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy en France
Tél: +33 1 49 90 12 33
e-mail: training.fr@lenze.com
URL for linking this training: https://www.lenze.com/fr-fr/go/training/5087/8