Motorreductores cónicos g500-B + m650-U
Estos motorreductores cónicos IE5 de 120 Hz de alta eficiencia y diseño compacto son una solución de accionamiento muy sostenible cuando se requiere un rango de ajuste muy amplio. Las unidades de accionamiento compactas pueden alcanzar pares de arranque muy elevados durante el funcionamiento sin sensores en el convertidor. Los accionamientos pueden utilizarse en todo el mundo y cumplen la mayoría de las homologaciones de certificaciones.
Gracias al reductor cónico, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Alta eficiencia energética IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y grado 2 según la norma GB300253-2024
- Par de arranque de hasta el 250 % desde la parada
- Su gran rango de ajuste y su momento de inercia reducido permiten un funcionamiento óptimo
- Permite programas de apoyo a la eficiencia energética regionales o específicos para cada mercado
- Engranaje cónico extremadamente eficiente con diseño compacto
- Dos tamaños más pequeños que una solución de accionamiento IE3, para aplicaciones dinámicas
- Optimizado para un funcionamiento sin sensores con los convertidores de frecuencia i510/i550 cabinet, i550 protec y i550/i650 motec
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.75 ... 22 kW |
|---|---|
| Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |