Motorreductores cónicos g500-B + m550-V
Estos motorreductores cónicos IE6 de máxima eficiencia y diseño compacto se centran en la sostenibilidad y en los futuros requisitos de eficiencia energética. Las unidades de accionamiento compactas pueden alcanzar pares de arranque muy elevados durante el funcionamiento sin sensores en el convertidor. Los accionamientos pueden utilizarse en todo el mundo y cumplen la mayoría de las homologaciones de certificaciones. La máxima eficiencia energética IE6 (grado 1 para China) es tan compacta como una solución de accionamiento IE3.
Gracias al reductor cónico, admiten altas fuerzas radiales y disponen de relaciones de transmisión graduadas con precisión y un bajo juego angular.
Características principales
- Muy alta eficiencia energética IE6 según la norma IEC TS 60034-30-2 y grado 1 según la norma GB30253-2024
- Par de arranque de hasta el 300 % desde la parada
- Máxima reducción de las necesidades de energía y, por tanto, de las emisiones de CO2 durante el funcionamiento
- Permite programas de apoyo a la eficiencia energética regionales o específicos para cada mercado
- Engranaje cónico extremadamente eficiente con diseño compacto
- Optimizado para un funcionamiento sin sensores con los convertidores de frecuencia i510/i550 cabinet, i550 protec y i550/i650 motec
Datos técnicos y características
| Datos técnicos | 0.25 ... 7.5 kW |
|---|---|
| Modelo | de 2, 3 y 4 etapas |