Motores trifásicos m500 IE2/IE3
Con los motores trifásicos m550 y m540, le ofrecemos una solución de accionamiento con garantía de futuro para su máquina. Además, estos motores cumplen los requisitos legales de las regiones más importantes del mundo, como Estados Unidos, Europa y Asia.
Los motores trifásicos IE2 m550-H cubren el rango de potencia 0.12... 0.55 kW y son muy eficientes, de conformidad con IE2.
Los motores trifásicos IE3 m550-P cubren el rango de potencia 0.75.... 22 kW y son muy eficientes, de conformidad con IE3.
Los motores trifásicos IE3 m540-P cubren el rango de potencia 30... 55 kW y son muy eficientes, de conformidad con IE3.
Características principales
- Clases de eficiencia energética para un uso rentable y con garantía de futuro en muchas aplicaciones y países
- Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
- Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
- Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500 y con los convertidores de frecuencia i510 cabinet, i550 cabinet y i550 protec
Datos técnicos y características
Datos técnicos | 0.12 ... 55 kW 1 ... 142 Nm |
---|---|
Modelo | B3 B5 B9 B14 |
Realimentación | Sin Resólver Encóder absoluto Encóder incremental Encóder incremental con funciones de seguridad |
En casi todos los mercados existen requisitos de eficiencia mínima para los motores trifásicos. Hemos preparado estos requisitos específicos de cada país de forma clara para usted. Están disponibles para su descarga aquí: