Los motores trifásicos IE2 altamente eficientes m550-H, con convertidor de frecuencia integrado i550 motec, cubren el rango de potencia 0.25 ... 0.55 kW.

Los motores trifásicos IE3 de máxima eficiencia m550-P, con convertidor de frecuencia integrado i550 motec, cubren el rango de potencia 0.75... 5.5 kW.

Características principales

  • Clases de eficiencia energética para un uso rentable y con garantía de futuro en muchas aplicaciones y países
  • Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
  • Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
  • El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
  • Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500

Datos técnicos y características

Datos técnicos

0.25 ... 5.5 kW

1.7 ... 35 Nm

Modelo

B3

B5

B14

Realimentación

Sin

Encóder incremental

Configurar producto

Product support

Formulario de contacto