Los motores trifásicos IE2 altamente eficientes m550-H, con convertidor de frecuencia integrado 8400 motec, cubren el rango de potencia 0.12... 0.55 kW.

Los motores trifásicos IE3 de máxima eficiencia m550-P, con convertidor de frecuencia integrado 8400 motec, cubren el rango de potencia 0.75... 7.5 kW.

Características principales

  • Clases de eficiencia energética para un uso rentable y con garantía de futuro en muchas aplicaciones y países
  • Sistema modular escalable para una adaptación óptima a los requisitos de la máquina
  • Conexión sencilla mediante caja de bornes o conectores convencionales del mercado para una rápida puesta en marcha
  • El control de velocidad a través del convertidor de frecuencia integrado permite un uso universal
  • Optimizado para el uso como motorreductores con los reductores g500

Datos técnicos y características

Datos técnicos
0.12 ... 7.5 kW
1.5 ... 50 Nm
Modelo
B3
B5
B9
B14
Realimentación
Sin
Resólver
Encóder absoluto
Encóder incremental
Encóder incremental con funciones de seguridad

Configurar producto

Product support

Formulario de contacto