Controlador c550
Con el controlador c550 se pueden resolver cómodamente las tareas de control de alta calidad como, por ejemplo, impresoras con muchas unidades de impresión o trenes de embalaje con muchos robots. A partir de nuestros módulos de software es posible ofrecer controladores de máquinas modernos y modulares.
Características principales
- Alto rendimiento de cálculo para el control de movimientos avanzados en máquinas complejas
- De fácil mantenimiento y resistentes: el diseño sin batería y la temperatura ambiente de funcionamiento ampliada a 60 °C garantizan el uso en todos los sectores industriales
- Las mismas herramientas de ingeniería que para todos los demás productos de Lenze, para que sea posible continuar utilizando lo que se conoce
- Ampliación opcional del bus de campo
- En combinación con el EASY UI Designer y el Web Panel v430/v450, está preparado para realizar visualizaciones de máquinas de última generación basadas en la web
Datos técnicos y características
Procesador | Intel® Core™ i7 2.8 GHz |
---|---|
Sistema operativo | RT Linux |
Comunicación | EtherCAT-Master |