Ausgezeichnete Ventilation mit Lenze Frequenzumrichtern
Lüftungstechnik mit Lenze Frequenzumrichtern
Optimieren Sie das Anlagendesign und senken Sie die Kosten
Lenze ist Ihr kompetenter Partner für Frequenzumrichter für Lüfter in Industrieanlagen bis hin zu gewerblichen Gebäuden. Die Antriebe wurden entwickelt, um die Leistung Ihrer Lüftungsgeräte zu optimieren und bieten eine beispiellose Funktionalität und Energieeinsparungen. Durch die Anpassung der Motordrehzahl an die genauen Anforderungen Ihrer Ventilation reduzieren Lenze Frequenzumrichter den Energieverbrauch und verbessern die Zuverlässigkeit des Systems.
Ob Aufrüstung oder Neuplanung, Lenze Frequenzumrichter bieten unübertroffene Flexibilität in Bezug auf Stromversorgung, Kommunikation und Installation – ideal für OEMs, die nach maßgeschneiderten Lösungen suchen.
![]()
Application Guide: Lüftungsgeräte mit Lenze Frequenzumrichtern
![]()
Quick Start Guide: Lüftungsgeräte mit Lenze Frequenzumrichtern
Mangel an Fachpersonal?
Eine schnelle Installation und eine einfache Handhabung sind mit Lenze Frequenzumrichtern garantiert, um die Installationszeit um mindestens 30 Minuten pro Frequenzumrichter zu reduzieren. Details wie das Speichermodul zur Parametrierung, steckbare Kabelanschlüsse und die intuitiven Nutzer-Schnittstellen machen die Inbetriebnahme einfach und effizient.
Durch den Einsatz dieser innovativen und zuverlässigen Frequenzumrichter werden Sie eine signifikante Veränderung der Betriebsleistung feststellen.
Unterschiedliche Installationsanforderungen?
Die Frequenzumrichterserie von Lenze bietet eine breite Palette von Lösungen von 0,25 bis 132 kW. Sie sind in IP20 oder dezentral für Wand- oder Motormontage in IP55/66 erhältlich.
Hohen Kosten für Automatisierung und Antriebe?
Der robuste dezentrale i550 protec mit anpassungsfähiger Erweiterungsbox senkt die Kosten für den Schaltschrankbau. Maximale Integration von Funktionalität bietet der i650 motec mit integrierter SPS und IO-Link Master.
Begrenzter Leistungsbereich für Motormontage?
Der i550 motec in IP66 ist sehr kompakt von 0,37 bis 45 kW. Bei 45 kW wiegt er beispielsweise nur 14 kg.
Vollständig skalierbar: Der perfekte Antrieb für Ihre Ventilationsanwendung
Lenze Frequenzumrichter bieten eine kompakte Größe, integrierte Lüfterfunktionen und Energierückspeisung für Temperaturregelung, pneumatische Förderung und saubere Umgebungen, was sich hervorragend für industrielle Gebläse, Luftkompressoren und Vakuumpumpen eignet.
Um schädliche Partikel in der Holz-, Metallverarbeitung, beim Schweißen und Sprühen mit Hilfe von Filtrationsgeräten zu entfernen, ermöglichen Lenze Frequenzumrichter die Einsparung einer SPS dank integrierer Sequenzersteuerung und kompakter Bauweise.
Für Lüfterpakete für Kühltürme, Kältemaschinen und Kondensatoren gelten kritische Umgebungsbedingungen. Sie erfordern robuste Frequenzumrichter mit integrierten Funktionen wie dynamischem Bremsen, Enteisung und schneller Installation.
Gebläse an Industriebrennern profitieren von flexibler Installation, dynamischem Bremsen und Energierückspeisung.
Die Belüftung in der Landwirtschaft sorgt für ein angenehmes Klima in Viehställen und Lagerräumen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Hier bieten Antriebsfunktionen wie Riemenbruchkennung und Sperrfrequenzen einen echten Mehrwert.
Für die Gebäude-/HVLS-Ventilation in großen Gewerbeobjekten bieten Lenze Frequenzumrichter einen leisen Motorlauf und eine PID-Temperaturregelung mit Schlafmodus.
i550 cabinet
IP20 | NEMA 250 Open Type
Der i550 cabinet ist platzsparend und bietet eine flexible Konfiguration. Er ist als komplette Einheit oder je nach Bedarf in Einzelmodulen erhältlich. Er unterstützt auch die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off).
i550 motec/i650 motec
IP66 | NEMA 4X
Der i550 motec steht für einfache Installation und außergewöhnliche Energieeffizienz, einschließlich der Fähigkeit zur Energierückgewinnung. Der anschlussfertige, robuste Umrichter wird hauptsächlich für dezentrale Installationen verwendet, vor allem für motormontierte Installationen, aber auch für die Wandmontage.
i550 protec
IP66 | NEMA 4X
IP55 | NEMA 12
Der i550 protec vereinfacht die Installation, indem er die bewährte Schaltschranktechnologie näher an den Motor heranbringt und so eine flexible dezentrale Montage über alle Maschinentypen hinweg unterstützt – auch unter rauen Bedingungen.
Industriegebläse, Druckluftkompressoren und Vakuumpumpen
Lüftungsgeräte, die in Industriemaschinen oder -prozessen zur Temperaturregelung, pneumatischen Förderung, Werkstückpositionierung, reinen Umgebungen usw. installiert sind.
Warum Lenze Frequenzumrichter?
- Unterstützt Asynchron- und Permanentmagnetmotoren
- Integrierte Lüfterfunktionen wie PID-Regelung, Power-Loss Ride Through, Flying Restart, etc.
- Kompakte Größe: Lenze Frequenzumrichter sind im Durchschnitt 40 % kleiner
- i550 motec für die Motormontage bis 45 kW mit Energierückspeisung und optionalem Lenze IE5 Motorantriebspaket
Filtrationsanlagen
Absaugung von unerwünschten oder schädlichen Fasern, Staub, Dämpfen, Ölnebel oder Partikeln aus der Luft, die für Holz, Metallverarbeitung, Schweißen, Sprühen, Prozesse usw. typisch sind.
Warum Lenze Frequenzumrichter?
- Kompakte Größe: Lenze Frequenzumrichter sind im Durchschnitt 40 % kleiner
- Integrierte Lüfterfunktionen wie PID-Regelung, Sequenzer-Steuerung etc. ermöglichen einen SPS-freien Betrieb
- i550 motec für die Motormontage bis 45 kW mit Energierückspeisung
Lüfteraggregate für Kühltürme, Kältemaschinen und Kondensatoren
Hochleistungsventilatoren oder prozesskritische Lüfteraggregate unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen verwenden Umrichter anstelle von einfachen EC-Lüftern.
Warum Lenze Frequenzumrichter?
- Robuster Betrieb durch dynamisches Bremsen mit integriertem Brems-Chopper oder umweltfreundliche und schnelle Energierückspeisung ins Netz mit i550 motec bei Windmühleneffekten oder Drehzahlreduzierung
- Integrierte Lüfterfunktionen wie Enteisung, Power-Loss Ride Through, Flying Restart, Überspringen von Frequenzen usw.
- Konfektionierte Lösung für schnellere Installation
Energieeffizienz erhöhen: Wie i500 Umrichter Energieverbrauch und Kosten zu senken
Das Energieeinsparpotenzial beim Einsatz von Umrichtern im Vergleich zum Direct-on-Line-Betrieb (DoL) wird häufig unterschätzt. Eine Reduzierung der Drehzahl oder des Luftstroms um 20 % kann zu einer Energieeinsparung von 50 % führen. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen mit variierendem Bedarf. Auch Anwendungen mit fester Drehzahl, die oft überdimensioniert sind, können von der Verwendung eines Frequenzumrichters mit einem bedarfsgerechten PID-Regler profitieren. Die Energiekosteneinsparung mit einem 11 kW Ventilator beläuft sich auf 3.000 € pro Jahr (bei 0,15 Ce/kWh).
Darüber hinaus sind die Frequenzumrichter von Lenze von Haus aus äußerst effizient, erfüllen die heutigen und zukünftigen Ökodesign-Richtlinien und senken die Energiekosten. Zusätzlich kann die Reduzierung der Drehzahl von Ventilatoren mit hoher Trägheit zur Energierückgewinnung in die Netze genutzt werden, um Energie und Installationskosten für Bremswiderstände zu sparen. Schließlich kann durch den Einsatz eines Lenze IE5 Motor- und Antriebspakets der Energieverbrauch im Vergleich zu einem IE3 Paket um ~25 % gesenkt werden.
Industrielle Brenner
Gebläse mit Umrichtersteuerung an Gas-, Öl-, Biomasse- oder Wasserstoffbrennern zur Reduzierung des elektrischen Energie- und Kraftstoffverbrauchs.
Warum Lenze Frequenzumrichter?
- Unterstützt Asynchron- und Permanentmagnetmotoren
- Flexible Installation mit gleichem Look & Feel als Schrank-, Wand- oder Motormontage erhältlich
- Dynamisches Bremsen: mit integriertem Brems-Chopper oder umweltfreundliche und einfach zu bedienende Energierückspeisung ins Netz mit i550 motec
Lüftung in der Landwirtschaft
Zuverlässige Lüftersteuerung mit angenehmem Klima bei niedrigsten Energiekosten in Anwendungen wie der Rinder-, Schweine-, Geflügel- und Brutaufzucht oder für die Lagerung oder Reifung von Obst und Gemüse.
Warum Lenze Frequenzumrichter?
- Unterstützt Asynchron- und Permanentmagnetmotoren
- Integrierte Lüfterfunktionen wie PID-Regelung, Flying Restart, Power-Loss Ride Through, Riemenbrucherkennung, Sperrfrequenzen usw.
- Robustes Design: IP66-Frequenzumrichter mit NEMA 4X für den Außenbereich, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten
Gebäude-/HVLS-Lüftung
Für Industrie- und Gewerbegebäude mit anspruchsvollen Großlüftungsgeräten wie Küchenlüftung oder HVLS (High-Volume Low-Speed) Deckenventilatoren.
Warum Lenze Frequenzumrichter?
- Unterstützt Asynchron- und Permanentmagnetmotoren
- Leisestes Motorgeräusch: Überspringen von bis zu 3 Frequenzbereichen oder 16 kHz Schaltfrequenz
- PID-Temperaturregelung mit Schlafmodus für geringsten Energieverbrauch