Die robusten und universell einsetzbaren Stirnrad-Getriebemotoren sind eine axiale Antriebseinheit und optimiert für den 120-Hz-Betrieb an einem Frequenzumrichter.

Die energieeffizienten, umrichteroptimierten Drehstrommotoren MF sind besonders geeignet für Aufgaben, die große Stellbereiche bei kleinen Baugrößen erfordern. Dank des Stirnradgetriebes verfügen sie über hohe zulässige Radialkräfte, fein abgestufte Übersetzungen und ein geringes Verdrehspiel.

Highlights

  • Robustes Axialgetriebe in kompakter Bauform
  • Wellenabmessungen nach Marktstandard und genormte Flansche
  • Aufeinander abgestimmtes Antriebssystem mit Frequenzumrichter i550 motec

Technische Daten und Eigenschaften

Technische Daten

0.55 ... 22 kW
4 ... 3000 Nm
Maximale Übersetzung: i=3529

Ausführung

2-, 3- und 4-stufig

Produktsupport

Kontaktformular