Die robusten und universell einsetzbaren, hochdynamischen Stirnrad-Synchron-Getriebemotoren mit guten Rundlaufeigenschaften ermöglichen mit Resolvern oder Einkabelgebern als Rückführung präzise Positionierungen.

Здравите и универсално приложими, високодинамични синхронни мотори с цилиндрични зъбни предавки с добри свойства на концентричност позволяват прецизно позициониране с резолвери или еднокабелни енкодери като обратна връзка.

Благодарение на съосния редуктор те се характеризират с високи допустими радиални сили, прецизно степенувани предавателни числа и малък луфт.

Акценти

  • Надежден аксиален редуктор с компактен дизайн
  • Размери на вала в съответствие с пазарните стандарти и стандартизирани фланци
  • Осигуряват максимална производителност в най-ограничено пространство
  • Двигател с висок капацитет на претоварване и големи ъглови ускорения
  • Настроен за комбинация със сервоинвертор

Технически данни и характеристики

Technical data

0.25 ... 15.8 kW

3 ... 3000 Nm

Maximum ratio: i=3240

Version

2-, 3- and 4-stage

Configure product

Product support

Contact form