Контролерът c520 ви позволява удобно да решавате задачи за висококачествено управление на координирани движения на няколко оси с висока динамика. По този начин могат да се реализират модерни и модулни машини за управление на базата на нашите софтуерни модули.

Акценти

  • Висока изчислителна мощ за управление на сложни движения в компактни машини
  • Без нужда от поддръжка и по-устойчиви: Конструкцията без батерии и разширената експлоатационна температура до 60 °C гарантират използването им във всички области на промишлеността
  • Инженерните инструменти са същите като за всички други продукти на Lenze, което ви позволява да продължите да използвате инструментите, с които сте запознати
  • Допълнително разширение на полевата комуникационна шина
  • Готовност за най-съвременни уеб базирани системи за визуализация на машини в комбинация с EASY UI Designer и уеб панел v430/v450

Технически данни и характеристики

Processor

Intel® Atom™ 1.6 GHz

Operating system

RT Linux

Communication

EtherCAT master
EtherCAT slave
PROFINET IO-Device
Ethernet 1000 Mbps

Configure product

Product support

Contact form