Мониторът v200-P може да се използва за визуализация на машини. Благодарение на подходящата си форма, v200-P представлява най-добрата възможна платформа за сложни концепции за потребителски интерфейс. Всички устройства са оборудвани с мултитъч сензорни дисплеи, подходящи за работа с ръкавици.

Акценти

  • Степен на защита IP65, лесен за почистване
  • Дисплеи с висока резолюция 17.3" и 24" Full HD
  • Базиран на хигиеничен дизайн, без видими винтове
  • Стандартни HDMI или DisplayPort портове
  • По желание може да се инсталира на разстояние до 100 m от управляващия компютър в ел. табло чрез вграждащ се удължител

Технически данни и характеристики

Display

17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixels

24" (61 cm), 1920 x 1080 pixels

Capacitive glass surface with multi-touch

Product support

Contact form