Монитор v200-C
Мониторът v200-C може да се използва за показване на визуализации на машината. Благодарение на подходящата си форма, v200-C представлява най-добрата възможна платформа за сложни концепции на потребителски интерфейс. Всички устройства са оборудвани с мултитъч сензорни дисплеи, подходящи за работа с ръкавици.
Акценти
- Степен на защита IP65 отпред, лесен за почистване
- Дисплеи с висока резолюция 17.3" и 24" Full HD
- Базиран на хигиеничен дизайн, без видими винтове
- Стандартни HDMI или DisplayPort портове
Технически данни и характеристики
| Display | 17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixels 24" (61 cm), 1920 x 1080 pixels Capacitive glass surface with multi-touch |
|---|