Визуализациите на машини могат да бъдат реализирани с индустриалния компютър v800-C. Различните диагонали на екрана и капацитети на процесора са съобразени с необходимите изисквания на съвременните системи за визуализация и са подходящи за всякакви концепции на машини. Всички устройства са оборудвани с мултитъч сензори, подходящи за работа с ръкавици. Програмата за експлоатация може да бъде създадена интуитивно с инженерния софтуер VisiWinNET®.

Акценти

  • Степен на защита IP65 отпред, лесен за почистване
  • Дисплеи с висока резолюция 17.3" и 24" Full HD
  • Базиран на хигиеничен дизайн, без видими винтове
  • Модерен дизайн на устройството
  • Опционална кутия с шалтер

Технически данни и характеристики (2nd generation)

Processor

Intel® Celeron® Processor 2980U

Intel® Core™ i5-4300U Processor

Operating system

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Display

17.3" (43.9 cm), 1920 x 1080 pixels

24" (61 cm), 1920 x 1080 pixels

Capacitive glass surface with multi-touch

Communication

Ethernet 1000 Mbps, 2-port switch

Configure product

Product support

Contact form