Честотните инвертори 8400 TopLine със серво функционалности са подходящи за динамични движения.

Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.

Акценти

  • Сервоуправление с обратна връзка и за синхронни двигатели
  • Осева шина за електрически вал
  • Опция се предлага с „безопасно изключване на въртящия момент (STO)“

Технически данни и характеристики

Technical data

0.25 ... 45 kW

Connections

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

DC bus 455 ... 775 V (3 AC 400/480 V version)

Brake resistor

Motor connection

8x digital input

4x digital output

2x analog input

2x analog output

1x NO/NC relay

Safe inputs for the connection of safety sensors

Safe outputs for safe feedback

Resolver input for feedback (motor)

Multi-encoder input for feedback (motor) or as an additional displacement encoder system

Communication

Axis bus

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EG-Dual-Use-Verordnung

Configure product

Product support

Contact form