Честотните инвертори 8400 StateLine са подходящи за управление на скоростта с просто управление на движението.

Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.

Област на приложение: Оборудване за напречно транспортиране на материали, палетизатори (вътрешна логистика), екструдери (полимернатапромишленост), системи за пълнене (опаковъчната промишленост) ...

Акценти

  • Задвижване с или без обратна връзка за скоростта
  • Интегрирано управление на спирачките
  • Енергоспестяваща функция (VFC-Eco)

Технически данни и характеристики

Technical data

0.25 ... 45 kW

Connections

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

5x digital input

1x digital output

1x analog input

1x analog output

1x NO/NC relay

DC bus (400-V types)

Motor temperature monitoring

Communication

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EG-Dual-Use-Verordnung

Configure product

Product support

Contact form