Честотните инвертори 8400 HighLine са подходящи за управление на скоростта с просто управление на движението и позициониране.

Отговаря на изискванията на Директивата за екодизайн, стандарт EN IEC 61800-9-2.

Област на приложение: въртящи се маси, системи за съхранение (интралогистика), машини за формоване, пълнене и запечатване (опаковъчна промишленост), ...

Акценти

  • Вградена функция за управление на позициониране
  • Избор на до 15 точки на позициониране в съответния профил на движение
  • По избор с „Безопасно изключване на въртящия момент (STO)“ със SIL 3 (EN IEC 62061/EN IEC 61508) и ниво на изпълнение e (EN ISO 13849-1))

Технически данни и характеристики

Technical data

0.25 ... 45 kW

Connections

1 AC 230 V

3 AC 400 V

3 AC 480 V

8x digital input

4x digital output

2x analog input

2x analog output

1x NO/NC relay

DC bus (400-V types)

Motor temperature monitoring

Communication

CANopen

EtherCAT

EtherNet/IP

POWERLINK

PROFIBUS

PROFINET

EG-Dual-Use-Verordnung

Configure product

Product support

Contact form