Енергийноефективен, оптимизиран за инвертори трифазни AC двигатели MF с вградени честотни инвертори 8400 motec покриват диапазона на мощност от 0,55 ... 7,5 kW и са особено подходящи за задачи, които изискват големи диапазони на настройка с минимални размери.

Акценти

  • Надхвърля изискванията на клас на ефективност IE2
  • Диапазон на настройка до 1:24 с постоянен въртящ момент
  • По-динамични от конвенционалните трифазни AC двигатели
  • Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
  • Оптимизирани за използване като редукторни двигатели с редуктори g500

Технически данни и характеристики

Technical data

0.55 ... 7.5 kW

1.5 ... 20 Nm

Version

B3

B5

B9

B14

Feedback

Resolver

Absolute value encoder

Incremental encoder

Configure product

Product support

Contact form