С интегриран 8400 motec честотен инвертор, високоефективните трифазни ACдвигатели IE2 m550-H покриват диапазона на мощност от 0,12 ... 0.55 kW.

С интегриран 8400 motec честотен инвертор, високоефективните трифазни AC двигатели IE3 m550-P с покриват диапазона на мощност от 0,75 ... 7.5 kW.

Акценти

  • Класове енергийна ефективност за икономична и бъдещоориентирана употреба в много приложения и страни
  • Мащабируема модулна система за оптимално приспособяване към изискванията на машината
  • Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа конектори за бързо пускане в експлоатация
  • Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
  • Оптимизирани за използване като редукторни двигатели с редуктори g500

Технически данни и характеристики

Technical data

0.12 ... 7.5 kW

1.5 ... 50 Nm

Version

B3

B5

B9

B14

Feedback

Without

Resolver

Absolute value encoder

Incremental encoder

Incremental encoder with safety functions

Configure product

Product support

Contact form