С интегриран честотен инвертор i550 motec, високоефективните трифазни AC двигатели IE2 m550-H покриват диапазона на мощност от 0,25 ... 0.55 kW.

С интегриран честотен инвертор i550 motec, трифазните AC двигатели IE3 m550-P с висока ефективност покриват диапазона на мощността от 0,75 ... 5.5 kW.

Акценти

  • Класове енергийна ефективност за икономична и бъдещоориентирана употреба в много приложения и страни
  • Мащабируема модулна система за оптимално приспособяване към изискванията на машината
  • Лесно свързване чрез клемна кутия или налични в търговската мрежа конектори за бързо пускане в експлоатация
  • Регулирането на оборотите с помощта на вградения инвертор позволява универсална употреба
  • Оптимизирани за използване като редукторни двигатели с редуктори g500

Технически данни и характеристики

Technical data

0.25 ... 5.5 kW
1.7 ... 35 Nm

Version

B3
B5
B14

Feedback

Without
Incremental encoder

Configure product

Product support

Contact form