Lenze Smart Двигателя намалява броя на различните версии на задвижвания с до 70%. Контакторът и стартерът не са включени, фиксираните скорости могат да се настройват по желание и има множество интегрирани функции за приложения за обработка на материали. Lenze Smart Двигателят отговаря и на най-високите изисквания за енергийна ефективност и може да се управлява много удобно чрез смартфон.

Акценти

  • Свободно регулируемата скорост намалява броя на различните задвижвания
  • Интегрирана функция за плавен старт
  • Намалено окабеляване благодарение на електронния контактор и функцията за защита на двигателя
  • Конструкции B3, B5 и B14
  • Може да се комбинира с редуктори g500

Технически данни и характеристики

Technical data

0.47 kW / 1.36 kW

1.75 Nm / 5 Nm

Version

B3

B5

B9

B14

Configure product

Product support

Contact form